17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤 TB1377N
  • 嫌気性封着剤 TB1377N

嫌気性封着剤 TB1377N

通常単価(税別)
4,191円~15,961円
税込単価
4,610円~17,557円
通常出荷日:6日目

【特長】・高強度です。・高粘度です。・紫外線硬化性付与です。【用途】・嵌合用 嵌合部全般の固着・はみ出...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

トラスココード

容量(g)

質量(g)

最小発注数量
813-0545
50
50
1個
813-0546
250
250.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,191円
( 4,610円 )
6日目
15,961円
( 17,557円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度です。
・高粘度です。
・紫外線硬化性付与です。
【用途】
・嵌合用 嵌合部全般の固着
・はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 TB1377Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性封着剤 TB1377N
嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度
ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)
瞬間接着剤プライマー TB7797
高機能瞬間接着剤TB7737/7738
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G
メーカースリーボンドスリーボンドヘンケルスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格4,191円-4,633円2,922円4,076円2,652円 -1,195円
通常出荷日6日目16日目1日目1日目7日目〜9日目
色グリーン赤その他透明淡黄色透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト