17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤
  • 嫌気性封着剤

嫌気性封着剤

通常単価(税別)
3,78117,634
税込単価
4,15919,397
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・低、中、高強度用の嫌気性封着剤です。【用途】・ねじ部のゆるみ止め。・部品の嵌合部の固着

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

質量(g)

JANコード

最小発注数量
813-0514
紫色~褐色
50.000
-
2個
813-0515
紫褐色
50.000
-
2個
グリーン
813-0516
緑色~茶色
50.000
-
2個
813-0548
-
250.000
-
1個
813-0518
-
50.000
-
2個
813-0519
赤色透明
50.000
-
2個
813-0520
-
50.000
-
2個
グリーン
813-0523
緑色透明
50.000
4967410107735
2個
グリーン
813-0524
-
50.000
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,077
( 4,485 )
6日目
4,100
( 4,510 )
6日目
4,061
( 4,467 )
8日目
17,634
( 19,397 )
1日目
4,061
( 4,467 )
6日目
4,427
( 4,870 )
6日目
4,004
( 4,404 )
8日目
3,781
( 4,159 )
6日目
4,138
( 4,552 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・低、中、高強度用の嫌気性封着剤です。【用途】・ねじ部のゆるみ止め。・部品の嵌合部の固着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性封着剤
嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G
瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G
スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)
刷毛付 瞬間接着剤 TB1743F 4g (1743FP)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格3,781-4,0239455,7364,597870
通常出荷日1日目〜16日目9日目6日目6日目4日目
商品種類その他接着剤-----
容量(g)505045505004
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト