ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

  • 色
    白
  • トラスココード
    813-0540
  • 容量(g)
    1000
  • 容量(kg)
    1
  • 質量(g)
    1000
  • JANコード
    4967410107650
  • 色(主剤/硬化剤)
    白

ご注意

  • こちらの商品は、硬化剤がないと使用できません。
  • 硬化剤は毒劇物のため、取り扱っておりません。

型番:

TB2004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB2004の仕様・寸法情報

色
白
トラスココード
813-0540
容量(g)
1000
容量(kg)
1
質量(g)
1000
JANコード
4967410107650
色(主剤/硬化剤)
白
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990円
( 8,789円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシ樹脂を主成分とした汎用の接着剤の本剤です。
・接着強さに優れています。
・硬化性に優れています。
・混合物粘度が低く、作業性に優れています。
【用途】
・シール・接着全般に。

ご注意

  • こちらの商品は、硬化剤がないと使用できません。
  • 硬化剤は毒劇物のため、取り扱っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″の型番TB2004のページです。 型番TB2004に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″
二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)
速硬化エポキシ系接着剤
常温硬化型二液性エポキシ樹脂 熱時高接着タイプ 2088E
エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格7,990円3,533円3,046円 -3,072円3,074円6,048円 -
通常出荷日6日目1日目1日目〜1日目1日目6日目
色白クリーム-イエロー白-
トラスココード813-0540169-1848-169-1872169-1856-
容量(g)1000200----
容量(kg)1-----
質量(g)1000---252-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました