ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリーボンド TB4002 500g

通常単価(税別)
2,899円
税込単価
3,189円
通常出荷日:2日目

【特長】・汎用性高い一般配管用シール材です。・主成分は合成樹脂です。

  • 色
    グレー
  • JANコード
    4967410101399
  • トラスココード
    485-5621
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~130
  • 容量(g)
    500
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    主成分:合成樹脂

ご注意

  • 2025年5月製造分より原料変更がございます。
  • 変更に伴う品質への影響はございません。
  • 詳しくはメーカー情報のPDFにてご確認お願いいたします。

型番:

TB4002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB4002の仕様・寸法情報

色
グレー
JANコード
4967410101399
トラスココード
485-5621
使用温度範囲(℃)
-30~130
容量(g)
500
質量(g)
500.000
材質1
主成分:合成樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB4002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,899円
( 3,189円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・汎用性高い一般配管用シール材です。・主成分は合成樹脂です。

ご注意

  • 2025年5月製造分より原料変更がございます。
  • 変更に伴う品質への影響はございません。
  • 詳しくはメーカー情報のPDFにてご確認お願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリーボンド TB4002 500gの型番TB4002のページです。 型番TB4002に関する仕様情報を記載しております。
スリーボンド TB4002 500gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーボンド TB4002 500g
スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色
上水・給湯用配管シール剤
ガス配管用シール剤
ガス配管用ねじシール剤
配管用シール TB4325
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格2,899円4,448円4,231円3,426円3,694円5,517円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目7日目
色グレーグレーホワイトその他その他-
JANコード49674101013994967410107698496741010133749674101037204967410103713-
トラスココード485-5621817-9683374-8782374-8804374-8791-
使用温度範囲(℃)-30~130-40~150-30~85---
容量(g)500500---500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました