17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組立グリップ No.370 ブラック【1~3個入り】

  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • ブラック
  • 厚さ(mm)
    約0.7
  • 材質1
    繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他/すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
L
4901792012928
795-7149
21.5
23
7.9
114
10
5個
S
4901792012904
795-7165
18.5
20
7.4
90
10
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033
( 1,136 )
1日目
1,323
( 1,455 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています
・指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています
・ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です
・薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています
・環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです
【用途】
・機械工業
・自動車関連業
・土木・建築業

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 組立グリップクラスター No.371 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立グリップ No.370 ブラックのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機械加工時に使用しています
3
満足度:3.0
切削機械加工時に普段使いで使用しています。切削油はグリップ性が良い物をということで、試している商品の一部です。多少滑って...もっと読む
0人が参考にしています。
荷物運搬用
5
満足度:5.0
ムレなど気になる事も無く、締め付けもちょうどいい感じです。2週間使っていますが、ほつれなど、目だったキズはありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立グリップ No.370 ブラック
組立グリップクラスター No.371(0404-23-76)
グリップカーボン No.318 手袋
マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ
検査・組立用手袋(指先コート)MCG-701N
検査・組立用手袋(手のひらコート)MCG-700N
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,033-363 -408 -411 -2,6044,033
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めニトリルゴム天然ゴムニトリルゴムすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き指先コート手の平コート
ゲージ131310131515
ブラックブラックブラックグレー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト