17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

材質2

食品衛生法

RoHS?最小発注数量
L
4901792925440
580-5376
22.5
25
8
252.000
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿、ポリエステル、その他
不適合
10
1パック

2個入り

LL
4901792004084
580-5384
25
27
9
304
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿、ポリエステル、その他
不適合
10
1パック

2個入り

M
4901792925433
580-5392
22
25
7.8
240
表:塩化ビニール(PVC)
裏:綿、ポリエステル、その他
-
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963
( 1,059 )
1日目
936
( 1,030 )
1日目
936
( 1,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニュービニローブのお買得2双パックです。
・耐油性と柔軟性を兼ね備えた使いやすく疲れにくい作業用手袋の定番です。
・裏布に抗菌防臭加工を施しているため、細菌の増殖を抑え、汗などによる臭いの発生を抑えます。
【用途】
・機械工業。
・自動車関連業。
・建設・土木業。
・水産・漁業。
【材質】
・表:塩化ビニール(PVC)
・裏:綿、ポリエステル、その他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 ニュービニローブ No.612のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋 ニュービニローブ No.612
きれいな手 うす手 S・Mサイズ
きれいな手 うす手 KTU
ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋
塩化ビニール手袋 ハイロン軽快 No.50
グリーンジャージ No.600
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格936-135156596 -605 -605 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途作業用-作業用作業用作業用作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
オレンジホワイトホワイトオレンジグリーングリーン
すべり止めありあり---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト