ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ふっ素樹脂含浸粘着テープ(PTFEフィルム+シリコン粘着剤)
通常価格(税別):2,600円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ダイライト
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
ダイライト
通常価格(税別):10,648円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
プラスチックオイラー(50~1000ml)
通常価格(税別):195円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
エスコ
500ml スプレーボトル
エスコ
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

ミドリ安全
Mハンドクリーナー PRO/CORN ポンプ付ボトル/詰め替え
4.5通常価格(税別):2,051円~

エスコ
85g 業務用石鹸(3個入)
0通常価格(税別):797円~

ミドリ安全
ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN
0通常価格(税別):2,259円~

アルボース
アルボース薬用水石鹸 iグリーンバイオマスボトル
0通常価格(税別):882円

サラヤ
機械器具洗浄剤 アルコノールTS
0通常価格(税別):16,496円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ