ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日東 布粘着テープ NO750 60mmX25m

日東 布粘着テープ NO750 60mmX25m 750-60
  • 日東 布粘着テープ NO750 60mmX25m
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:6日目

【特長】・スタンダードな布テープです。・幅のみ別作製作が可能です。【用途】・梱包・結束用。【材質】・基...

詳細を確認

型番:

750-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

750-60の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.33
トラスココード
816-0204
質量(g)
540.000
材質1
基材:スフモス
材質2
粘着剤:ゴム系
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
750-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな布テープです。
・幅のみ別作製作が可能です。
【用途】
・梱包・結束用。
【材質】
・基材:スフモス
・粘着剤:ゴム系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日東 布粘着テープ NO750 60mmX25mの型番750-60のページです。 型番750-60に関する仕様情報を記載しております。
日東 布粘着テープ NO750 60mmX25mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日東 布粘着テープ NO750 60mmX25m
スーパー布粘着テープ No.757
50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)
カラー布テープ 幅 50mm 長さ 25m
布粘着テープ
布粘着テープ 50mm×25m
メーカー日東電工日東電工エスコ日本緑十字社エスコエスコ
通常価格1,079円1,041円 -953円1,113円838円 -795円 -
通常出荷日6日目1日目1日目4日目1日目1日目
テープ幅(mm)605050505050
テープ長さ(m)252525252525
テープ厚(mm)0.330.230.2150.260.230.22
トラスココード816-0204-----
質量(g)540.000350.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました