ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

日東電工 フィラメントテープ No.3883

日東電工 フィラメントテープ No.3883 3883-12
  • 日東電工 フィラメントテープ No.3883
通常単価(税別)
2,223円
税込単価
2,445円
通常出荷日:19日目

【特長】・縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優...

詳細を確認

型番:

3883-12
解除
  • この商品は120個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3883-12の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
50
色
ブルー系
粘着剤
ゴム系
トラスココード
816-0196
厚さ(mm)
0.18
質量(g)
110.000
材質1
基材:ポリエステルフィルム+ポリエステル繊維
材質2
粘着剤:ゴム系
基材詳細
ポリエステルフィルム+ポリエステル繊維

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
3883-12

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
816-0196
110.000
120個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,223円
( 2,445円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
【用途】
・鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに。
・パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘。
【材質】
・基材:ポリエステルフィルム+ポリエステル繊維
・粘着剤:ゴム系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日東電工 フィラメントテープ No.3883の型番3883-12のページです。 型番3883-12に関する仕様情報を記載しております。
日東電工 フィラメントテープ No.3883のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日東電工 フィラメントテープ No.3883
フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19
50m フィラメントテープ
55m フィラメントテープ
No.626050 フィルムテープ
No.6201 フィルムテープ
メーカー日東電工日東電工エスコエスコマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格2,223円2,466円 -2,064円 -2,597円161,917円47,121円 -
通常出荷日19日目1日目〜1日目1日目4日目4日目〜
テープ長さ(m)505050555050
色ブルー系ホワイト系ホワイト系クリア系クリア系ブルー系
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系シリコーン系ゴム系
厚さ(mm)0.18-----
材質1基材:ポリエステルフィルム+ポリエステル繊維-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト