ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

建築塗装用マスキングテープ No.727

建築塗装用マスキングテープ No.727 NO727-18
通常単価(税別)
679円
税込単価
747円
通常出荷日:1日目

凹凸サイディングボードに最適なマスキングテープ。【特長】・金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐...

詳細を確認

型番:

NO727-18
解除
  • この商品は7個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO727-18の仕様・寸法情報

基材
和紙
粘着剤
アクリル系
粘着力
1.33N/10mm
色
レッド系
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.1
伸び(%)
-
引張強度
36.7N/10mm
色詳細
ピンク
JANコード
4976006220031
トラスココード
258-6703
材質1
-
材質2
-
巻戻し力
-
基材厚み(mm)
-
質量(g)
29.000
切断方法
手で切断可能
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

この商品の特長

建築塗装用マスキングテープ No.727:関連画像

No.727の外観

建築塗装用マスキングテープ No.727:関連画像

凸凹面によくなじむ

建築塗装用マスキングテープ No.727:関連画像

粗面によくなじむ

建築塗装用マスキングテープ No.727:関連画像

はがす時切れにくい(プライマーにも強い)

建築塗装用マスキングテープ No.727:関連画像

巻き戻しが軽く、テープを貼る作業がスムーズ

 
項目 測定値
厚み[mm] 0.105
180°引きはがし粘着力[N/18mm] 3.6
巻戻し力[N/18mm] 2.2
引張強度[N/18mm] 75
伸び[%] 9

試験方法

  • ※ JIS Z0237 : 2000に準じる

型番リスト

表示件数
型番
NO727-18

基材

粘着力

テープ幅

(mm)

伸び

(%)

引張強度

色詳細

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

巻戻し力

基材厚み

(mm)

質量(g)

切断方法

RoHS2(10物質)?最小発注数量
和紙
1.33N/10mm
18
-
36.7N/10mm
ピンク
4976006220031
258-6703
-
-
-
-
29.000
手で切断可能
対応
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679円
( 747円 )
1日目

詳細情報

基本情報

凹凸サイディングボードに最適なマスキングテープ。
【特長】
・金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれている。
・のり残りがほとんどない。
・テープの繰り出しが軽く、作業が楽にできる。
・紙が強く、はがす時にほとんど切れない。
【用途】
・小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

建築塗装用マスキングテープ No.727の型番NO727-18のページです。 型番NO727-18に関する仕様情報を記載しております。
建築塗装用マスキングテープ No.727のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
塗装時のマスキングに。
5
満足度:5.0
貼りやすく、対象形状へのフィット感も良いです。 そして剥がしやすく、糊残りは無さそうです。 良い買い物でした。
0人が参考にしています。
ドリルで穴を開ける際の養生テープに使用
5
満足度:5.0
制御盤の穴を開ける際の養生テープに、この建築用マスキングテープ No.727を使用しました。テープを貼った部分に印をつけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築塗装用マスキングテープ No.727
マスキングテープ 建築塗装用 No.720
マスキングテープ 建築塗装用 No.720A
建築塗装用マスキングテープ No.550-N
18m マスキングテープ(建築塗装用)
建築塗装用 マスキングテープ(18m)
メーカー日東電工日東電工日東電工カモ井加工紙エスコエスコ
通常価格679円1,142円 -1,407円 -44,417円 -819円 -671円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜1日目〜1日目
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
色レッド系-パープル系ホワイト系レッド系ブルー系
テープ長さ(m)181818181818
テープ厚(mm)0.10.10.10.090.090.08
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました