ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

通常単価(税別)
1,168円~4,341円
税込単価
1,285円~4,775円
通常出荷日:1日目~4日目

ポリプロピレンや発泡体などの粗面接着にすぐれる両面テープ。【特長】・金属だけでなくポリプロピレンなどの...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

この商品の特長

プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01:関連画像

TW-Y01の外観

プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01:関連画像

構造

テープ厚 : 0.17mm

厚み [mm] 0.17
180°引きはがし粘着力[N/20mm]
(対ステンレス)
15.2
基材 不織布
  • ※ PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm / minで180°方向に引きはがして測定
  • ※ 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

テープカット条件

切断方法

RoHS2(10物質)?最小発注数量
10
4953871104321
816-0363
144.000
基材:不織布
-
-
-
対応
1個
15
4953871104338
816-0364
216.000
基材:不織布
-
-
-
対応
1個
20
4953871103973
474-2559
310.000
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
切断にはカッターが必要
カッターが必要
対応
1個
25
4953871104345
816-0345
360.000
基材:不織布
-
-
-
対応
1個
30
4953871104352
816-0346
432
基材:不織布
-
-
-
対応
1個
40
4953871104369
816-0347
576.000
基材:不織布
-
-
-
対応
1個
50
4953871100323
377-7553
733.000
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
切断にはカッターが必要
カッターが必要
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168円
( 1,285円 )
1日目
1,558円
( 1,714円 )
1日目
2,331円
( 2,564円 )
1日目
2,743円
( 3,017円 )
4日目
2,786円
( 3,065円 )
1日目
3,679円
( 4,047円 )
1日目
4,341円
( 4,775円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレンや発泡体などの粗面接着にすぐれる両面テープ。
【特長】
・金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、発泡体などの粗面接着に適している。
・耐反発性にすぐれている。
【用途】
・プラスチックや発泡体などの接着用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01
VHB構造用接合テープ Y-4924
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
VHB構造用接合テープ Y-4905J
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
両面粘着テープ No.815
メーカー日東電工スリーエムジャパン日東電工スリーエムジャパンスリーエムジャパンニチバン
通常価格1,168円-7,602円244円 -6,576円6,939円498円 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目3日目
テープ厚(mm)0.170.40.160.51.140.15
テープ長さ(m)5010-111020
基材不織布アクリル不織布アクリルアクリル不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力7.6N/10mm18N/10mm(1次面)、7N/10mm(2次面)8N/10mm25N/10mm41N/10mmⅠ面:4.68、Ⅱ面:3.61N/10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト