17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

両面テープ HS-103

両面テープ HS-103
  • 両面テープ HS-103
通常単価(税別)
434円~1,421円
税込単価
477円~1,563円
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。【商品仕様】・テープ厚(mm):0.1・テー...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
10
818-0138
54
1個
15
818-0139
80
1個
20
818-0140
107
1個
25
818-0141
138
1個
30
818-0142
161
1個
40
818-0143
214
1個
50
818-0144
268
1個
60
818-0145
324.000
1個
75
818-0146
378.000
1個
80
818-0147
432
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434円
( 477円 )
7日目
685円
( 754円 )
7日目
644円
( 708円 )
6日目
655円
( 721円 )
7日目
715円
( 787円 )
7日目
893円
( 982円 )
7日目
962円
( 1,058円 )
7日目
906円
( 997円 )
7日目
1,050円
( 1,155円 )
9日目
1,421円
( 1,563円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
【商品仕様】
・テープ厚(mm):0.1
・テープ長さ(m):20
・色:ホワイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面テープ HS-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ HS-103
両面テープ
両面テープ(一般用)
両面テープ(厚手)
両面テープ(カーペット用)
一般接着用両面テープ
メーカー日東電工エスコミスミミスミエスコ積水化学工業
通常価格434円-2,597円11,865円 -1,670円 -1,081円 -12,239円 -
通常出荷日6日目〜1日目10日目〜在庫品1日目1日目14日目
テープ厚(mm)0.10.1250.120.550.40.08
テープ長さ(m)203020151550
粘着力4.9N/10mm-24.50N/25mm16.7N/25mm1面:3.84N/10mm、2面:4.48N/10mm-
色ホワイトクリア(透明)クリア(半透明)ホワイトホワイトクリア(透明)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト