ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
両面テープ(0.085mm シリコンゴム用)
通常価格(税別):2,354円~
通常出荷日:1日目
日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)【1~60個入り】
通常価格(税別):227円~
通常出荷日:在庫品1日目
日東電工
No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ【1~10個入り】
通常価格(税別):6,127円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):18,157円~
通常出荷日:2日目
寺岡製作所
No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ【3~9個入り】
通常価格(税別):58,473円~
通常出荷日:10日目
SK-11
カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm
通常価格(税別):202円~
通常出荷日:3日目
ボッシュ
ドライバービットセット(43本入)
ボッシュ
通常価格(税別):4,477円~
通常出荷日:2日目
寺岡製作所
No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ【5~25個入り】
通常価格(税別):27,970円~
通常出荷日:10日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
フランジナット
ミスミ
通常価格(税別):430円~
通常出荷日:在庫品1日目
閲覧中の商品と併せてご検討ください

シリコーンゴムの接着用に利用可能

両面テープシリコーンゴム接着用20mm×20mの詳細図
| テープ厚(mm) | 幅(mm) | 長さ(M) |
|---|---|---|
| 0.085 | 6~500 | 20 |
| 180°引きはがし粘着力[N/20mm] (対ステンレス版) | 1面 | 10.0 |
|---|---|---|
| 2面 | 11.4 | |
| 基材 | ポリエステルフィルム | |
シリコーンゴム接着用両面テープ。
【特長】
・ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布。
・1面にシリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。
・2面に金属板、プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。
【用途】
・シリコーンゴムの接着用に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
4.7通常価格(税別):227円~

日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
4.4通常価格(税別):244円~

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
4.7通常価格(税別):858円~

スリーエムジャパン
熱伝導性両面テープ (高接着力タイプ) VHR0601-03 A4サイズ
5通常価格(税別):2,124円

ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用
4.7通常価格(税別):1,967円~

日東電工
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
4.5通常価格(税別):1,116円~

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 薄手
3.6通常価格(税別):736円~

日東電工
両面接着テープ No.501F
5通常価格(税別):277円~

テサ
スマートボンドテープ
5通常価格(税別):1,176円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ