ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用

通常単価(税別)
4,041円
税込単価
4,445円
通常出荷日:1日目

シリコーンゴム接着用両面テープ。 【特長】 ・ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にア...

詳細を確認

型番:

5302A-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5302A-20の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.085
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
基材
ポリエステル
粘着剤
シリコーン系
粘着力
11.4N/20mm
色
クリア(透明)
単品/パック
単品
JANコード
4953871103966
トラスココード
474-2427
材質1
基材:ポリエステル
材質2
粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系
基材詳細
PETフィルム
ライナー(剥離紙)材質
紙、PET
ライナー(剥離紙)色
白、透明
粘着剤詳細
シリコーン系、アクリル系
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤の両面テープ

シリコーンゴムの接着用に利用可能

シリコーンゴムの接着用に利用可能

製品仕様

両面テープシリコーンゴム接着用20mm×20mの詳細図

両面テープシリコーンゴム接着用20mm×20mの詳細図

  • ※ テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません
テープ厚(mm)幅(mm)長さ(M)
0.0856~50020
180°引きはがし粘着力[N/20mm]
(対ステンレス版)
1面10.0
2面11.4
基材ポリエステルフィルム
  • ※ PET#25裏打ち、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定
  • ※ 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

この商品の使用上の注意

  • 被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
  • 感圧性粘着剤ですので、圧着はローラー・またはプレスにて十分行ってください。圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
  • 凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
  • テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
  • 使用に際しては、用途(目的・条件)に適応するか、十分検討の上、ご使用ください。被着体や貼りつけ条件によっては、はがれたりする可能性があります。
  • 事故につながる可能性がある場所などに使用する際は、他の接合方法と併用してください。

型番リスト

表示件数
型番
5302A-20
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,041円
( 4,445円 )
1日目

詳細情報

基本情報

シリコーンゴム接着用両面テープ。
【特長】
・ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布。
・1面にシリコ-ンゴムによく接着するシリコーン系粘着剤を採用。
・2面に金属板、プラスチック板などの被着体にすぐれた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を採用。
【用途】
・シリコーンゴムの接着用に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用の型番5302A-20のページです。 型番5302A-20に関する仕様情報を記載しております。
両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ステンレスにシリコーンゴムの貼り付け
5
満足度:5.0
こんな感じの商品が無いかと検索したらありました。 念の為シリコーン側は3日ほど養生したところ思った通りの強度が出てました...もっと読む
0人が参考にしています。
パッキンの貼り付け
4
満足度:4.0
シリコーンの貼り付けには苦労していましたがこの両面テープで解決できました。 ただ、シリコーン側に先に両面テープを貼り付け...もっと読む
0人が参考にしています。
シリコンゴムクッションの固定
5
満足度:5.0
治具の保護クッションとしてシリコンゴムを採用したが、固定できなくて困っていました。このテープでしっかりと固定できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシリコーンゴム同士の接着にも使えますか?
A
片面(はく離ライナーがPETの面)のみシリコーンゴムの接着に対応しています。
QNo.5302Aの使用温度範囲を教えてください。
A
用途や基準による違いがあるため、メーカーは耐熱温度などを設定していません。おおむね0~60℃の範囲であれば問題なく使えるものと思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
ポリエステル基材厚手両面テープ No.53100
両面テープ 透明タイプ ポリエステル基材
No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ
両面テープ 強弱タイプ No.535A
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格4,041円1,116円 -2,371円 -3,217円 -6,127円 -1,588円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.0850.150.150.10.0850.12
テープ幅(mm)20---50-
テープ長さ(m)2050502020-
基材ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
粘着剤シリコーン系-アクリル系アクリル系-アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました