ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

低VOC両面接着テープ No.512

通常単価(税別)
560円~1,325円
税込単価
616円~1,458円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。・VOCの放散量が、厚生労...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長01
  • VOC放散量を少なくした両面接着テープ
  • 無溶剤型アクリル系粘着剤を使用することで、臭いとVOC放散量を少なくした両面接着テープ
  • 「接着」と「使いやすさ」を追求
  • フォーム剤の接着はもちろん、プラスチック素材などの被着体に幅広く、お使いいただける両面接着テープ
特長
構造
  • 従来品に比べてにおいを大幅に低減しました。
  • VOC拡散量が微量です。
  • PP、PE等への接着性にすぐれています。
  • 柔軟性があり粗面への接着性にすぐれています。
  • 初期接着性にすぐれています。
低VOC両面接着テープ No.512 製品特長02
標準サイズ
用途
  • 厚さ:0.15mm
  • 幅:3~1,200mm
  • 長さ:20/50m
  • 各種銘板固定に
  • プラスチック表示板固定に
  • 一般接着用に(紙、フィルムなどの接着)

使用方法・使用事例

使用事例

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長03

インパネ廻りの吸音材の固定

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長04

ドアトリム、吸音材の固定

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長05

トノカバーの固定

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長06

フロアマットの固定

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
10
816-0318
62.000
120個
15
816-0319
93.000
84個
20
816-0320
124.000
1個
25
816-0321
155.000
48個
30
816-0322
186.000
42個
40
816-0323
248.000
1個
50
816-0324
310.000
24個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560円
( 616円 )
1日目
657円
( 723円 )
1日目
786円
( 865円 )
4日目
854円
( 939円 )
1日目
933円
( 1,026円 )
4日目
1,214円
( 1,335円 )
1日目
1,325円
( 1,458円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
・VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
・基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
【用途】
・自動車内装部品の接着。
・住宅室内部材の接着。
・家電・OA機器の部品固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低VOC両面接着テープ No.512のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低VOC両面接着テープ No.512
低VOC両面接着テープ No.510
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01
ポリエステル基材厚手両面テープ No.53100
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格560円-549円 -578円 -2,550円1,168円 -2,371円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜7日目〜1日目1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.150.150.161.20.170.15
テープ長さ(m)2020200.25050
基材不織布不織布不織布アクリル不織布ポリエステル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
材質1基材:不織布●粘着材:無溶剤型アクリル系基材:不織布●粘着材:無溶剤型アクリル系基材:不織布基材:アクリルフォーム-基材:ポリエステルフィルム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト