ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。【特長】・ポリテトラフルオロエチレン樹脂と...
詳細を確認No.973SCシリーズについてはこちらをご覧ください。
No.973UL-Sシリーズについてはこちらをご覧ください。
No.9730ULシリーズについてはこちらをご覧ください。
No.973HGシリーズについてはこちらをご覧ください。

耐熱マスキング用途や、印刷機・複写機の用紙滑りに使用できる、非粘着面が電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性・低摩擦係数・非粘着性などすぐれた特性を備えたテープ。
使用温度範囲:-60℃~+200℃
NITOFLONはNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標です。
優れた耐薬品性Y耐熱性・電気特性など、数々の特長をも“ふっ素樹脂”。しかし、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきました。
Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。
またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性をひらきました。
エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、NITOFLONは幅広い分野で活用されています。

1.優れた耐熱性
連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

2.すべりのよさは、固体物質中No.1
あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

3.電気絶縁性がバツグン
誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

4. 薬品にも強い
安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

5. 粘着物がくっつかない
粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

6. 耐候性はピカイチ
可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。
※No.973UL-SとNo.973UL7のみの特長になります。

| 項目 | 単位 | 特性値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No.973UL-S | No.973UL | No.973SC | |||
| 総厚さ | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| 引張強度 | N/19mm | 240 | 590 | 530 | 610 |
| 粘着力※ | N/19mm | 6.8 | 9.0 | 9.7 | 9.9 |
| 3.2 | 3.9 | 4.7 | - | ||
| 2.2 | 2.6 | 3.0 | - | ||
| 巻戻し力 | N/19mm | 5.9 | 5.9 | 7.5 | 7.2 |
| 使用可能温度 | ℃ | -60~200℃ | |||
※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。
| 品番 | タイプ | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| No.973UL-S | - | 0.13 | 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 19 / 20 / 25 / 30 / 35 / 38 / 40 / 50 60 / 70 / 75 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 | 10 |
| No.973UL | - | 0.15 | ||
| 0.18 | ||||
| No.9730UL | 高温耐久タイプ | 0.13 | 10 / 19 / 25 / 30 / 50 | |
| No.973HG | 表面平滑タイプ | 0.13 | 19 / 25 / 50 | |
| No.973SC | 半導電性 | 0.18 | 10 / 13 / 19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100 / 200 / 300 / 450 | 10 |
テープを貼る面のホコリ、油、水などの汚れを十分に除去してから貼り付けてください。
保存性にすぐれたテープですが、直射日光により接着処理が劣化し、粘着剤が剥がれる恐れがありますので、できるだけ冷暗所に保存し、また長期間のストック品を持たないようにしてください。(長くとも6ヶ月以内にご使用ください。)
ふっ素樹脂やそのクズ等を廃棄する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する該当地域の規制に従って産業廃棄物として処理してください。
なお、焼却処分する場合は、有害なフッ素ガスが発生しますので、適切な処理装置を使用してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,363円 ( 13,599円 ) | 1日目 |
75,354円65,565円 ( 72,122円 ) | 1日目 |
37,879円 ( 41,667円 ) | 1日目 |
耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスの複合体を基材とする。
・電機特性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、低摩耗性、非粘着性、耐炎性に優れる。
・使用温度範囲:-60℃~+200℃。
・さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮。
【用途】
・ヒートシール用の耐熱離型。
・耐熱摺動。
・シュータ、ホッパーの滑り用途。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
4.6通常価格(税別):1,557円~

日東電工
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
4.5通常価格(税別):1,264円~

トラスコ中山
TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
4.8通常価格(税別):444円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A
4.4通常価格(税別):2,327円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100FR
4.6通常価格(税別):2,332円~

ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
4.7通常価格(税別):977円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ ASF-121FR
5通常価格(税別):1,160円~

中興化成工業
ふっ素樹脂粘着テープ (乳白色フィルムタイプ) ASF110FR
4.6通常価格(税別):1,078円~

中興化成工業
ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR
4通常価格(税別):353円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ