ファクトリーサプライ用品技術窓口

半導体や液晶関連材料をはじめ、各種電子デバイスの製造工程において異物は大敵です。ELEP-Fシリーズは...
詳細を確認| 型番 | F200 |
|---|---|
| メーカー型番 | ELEP-F200 |
| 厚さ | 0.19mm |
| 長さ | 10m |
| 幅 | 160mm |
| 芯径 | 38mm |
| 粘着力 | 0.24N/25mm |
| 基材 | ポリプロピレンフィルム |
| 粘着剤 | 発泡粘着剤 |
半導体や液晶関連材料をはじめ、各種電子デバイスの製造工程において異物は大敵です。
ELEP-Fシリーズはこれらの微小なチリやホコリなどを取り除く粘着クリーナーです。
独自の発泡粘着剤を採用し、クッション性が良く凹凸にもなじみます。
【特長】
・適度な粘着性とクッション性を持ち、除塵性に優れているため、工程中の異物をしっかりキャッチします。
・平滑な粘着剤と異なり、素材への接着が弱く、ロールの走行(転がり)が安定します。
・テープの構成上シリコンを使用しないため、汚染性が格段に低くなっています。
・異物に対する表面積が大きく、異物の捕捉量が大きくなっています。
・ベース基材は手切れ性の良いポリプロピレンフィルムです。
・汚れた面を剥がせば、いつでもきれいな状態で使用できます。
【主な用途】
・銅箔表面の研磨カスや異物の除去
・PIなどの薄層フィルムの異物除去
・FPD用ガラス、機能フィルムの異物除去


日東電工
エレップツール

日東電工
エレップクリーナーロール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピオニーコーポレーション
スパイラルカット粘着ローラースペアテープ
0通常価格(税別):11,925円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
薄型オイル吸着シート
4.5通常価格(税別):7,200円

ミスミ
紙ウエス ロールタイプ(エンボス加工)
4.3通常価格(税別):2,990円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
おしぼりウエス
4.5通常価格(税別):7,656円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ