17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレップクリーナー ELEP-Fシリーズ

エレップクリーナー ELEP-Fシリーズ【25個入り】

通常単価(税別)
124,375円~161,344円
税込単価
136,813円~177,478円
通常出荷日:19日目

半導体や液晶関連材料をはじめ、各種電子デバイスの製造工程において異物は大敵です。ELEP-Fシリーズは...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用スティッククリーナー
  • スペア
    スペアテープ
  • 質量 (g)
    150
  • 長さ (m)
    10
  • 幅 (mm)
    160
  • 芯径 (mm)
    38
  • 基材
    ポリプロピレンフィルム
  • 粘着剤
    発泡粘着剤
  • 内容量
    25巻
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番F200
メーカー型番ELEP-F200
厚さ0.19mm
長さ10m
幅160mm
芯径38mm
粘着力0.24N/25mm
基材ポリプロピレンフィルム
粘着剤発泡粘着剤

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 粘着力(N/25mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

厚さ

(mm)

粘着力

(N/25mm)

内容量

最小発注数量
816-0210
0.18
0.02
25巻
1パック

25個入り

816-0213
0.10
3.71
25巻
1パック

25個入り

816-0214
0.16
0.47
25巻
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,375円
( 136,813円 )
19日目
161,344円
( 177,478円 )
19日目
135,042円
( 148,546円 )
19日目

詳細情報

基本情報

半導体や液晶関連材料をはじめ、各種電子デバイスの製造工程において異物は大敵です。
ELEP-Fシリーズはこれらの微小なチリやホコリなどを取り除く粘着クリーナーです。
独自の発泡粘着剤を採用し、クッション性が良く凹凸にもなじみます。
【特長】
・適度な粘着性とクッション性を持ち、除塵性に優れているため、工程中の異物をしっかりキャッチします。
・平滑な粘着剤と異なり、素材への接着が弱く、ロールの走行(転がり)が安定します。
・テープの構成上シリコンを使用しないため、汚染性が格段に低くなっています。
・異物に対する表面積が大きく、異物の捕捉量が大きくなっています。
・ベース基材は手切れ性の良いポリプロピレンフィルムです。
・汚れた面を剥がせば、いつでもきれいな状態で使用できます。
【主な用途】
・銅箔表面の研磨カスや異物の除去
・PIなどの薄層フィルムの異物除去
・FPD用ガラス、機能フィルムの異物除去

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレップクリーナー ELEP-Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレップクリーナー ELEP-Fシリーズ
エレップクリーナー A-3500 160mm×20m
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
ADCLEAN 粘着ローラー・Fタイプ(スペアテープ)160mm×10m
azuma ぱたぱた粘着ローラーF AZ351WH
粘着ローラー用ステンレスハンドル
メーカー日東電工日東電工ガードナーガードナーアズマ工業キャニオン
通常価格124,375円-3,352円7,066円7,066円2,188円7,116円
通常出荷日19日目4日目6日目6日目2日目11日目
商品タイプ業務用スティッククリーナー-----
スペアスペアテープ-----
質量(g)150450.000----
長さ(m)10-----
幅(mm)160160----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘着ローラークリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト