ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >

KURE メディゾール(無香性) 200ML

通常単価(税別)
876円
税込単価
964円
通常出荷日:1日目

【特長】・においのもととなる雑菌に作用し、悪臭をしっかり排除することができます。・強力な消臭・除菌・防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 容量 (ml)
    200
  • 詳細タイプ
    除菌・消臭剤(無香性)
  • JANコード
    4972444010876
  • トラスココード
    836-2231
  • 質量 (g)
    216
  • 材質
    主成分:メタクリル酸エステル、両性界面活性剤、エタノール

型番:

NO1087
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO1087の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
容量(ml)
200
詳細タイプ
除菌・消臭剤(無香性)
JANコード
4972444010876
トラスココード
836-2231
質量(g)
216
材質
主成分:メタクリル酸エステル、両性界面活性剤、エタノール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1087
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
876円
( 964円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・においのもととなる雑菌に作用し、悪臭をしっかり排除することができます。
・強力な消臭・除菌・防カビ効果が長期間持続します。
【用途】
・リビングや押入、バスルーム、トイレ、洋服ダンスやロッカー、エアコン、下駄箱、物置、スポーツバッグやスニーカーなど、住まいのさまざまなものと場所の、消臭・除菌・防カビ。
【商品仕様】
・容量(ml):200
・JANコード:4972444010876
・質量:216g
【材質/仕上】
・主成分:メタクリル酸エステル、両性界面活性剤、エタノール

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KURE メディゾール(無香性) 200MLの型番NO1087のページです。 型番NO1087に関する仕様情報を記載しております。
KURE メディゾール(無香性) 200MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE メディゾール(無香性) 200ML
200ml めがねクリーナー/詰替用
420ml油脂性汚れクリーナー(繊維用)
洗浄剤 無リンフォワード
鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー
200g パウダースプレー(錠穴用)
メーカー呉工業エスコエスコディバーシーディバーシーエスコ
通常価格876円653円 -2,085円6,512円 -18,869円2,485円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤-----
容量(ml)200-----
詳細タイプ除菌・消臭剤(無香性)-----
JANコード4972444010876-----
トラスココード836-2231-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました