ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |

【特長】
・ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。
・ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。
・ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):430
・高さ(mm):985
・最大積載量(kg/台):80
・棚段数(段):4
・組立目安:1人30分
・トラスココード:393-2923
【材質/仕上】
・本体:スチール

トラスコ中山
パネルコンテナラック (片面式・卓上タイプ)

トラスコ中山
VN型コンテナ

瑞穂化成工業
PPパック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フックバー
5通常価格(税別):986円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットフック 2本爪
0通常価格(税別):2,392円

トラスコ中山
パンチングパネルオプション 工具フック(2穴掛け)
0通常価格(税別):946円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

サカエ
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm
4.7通常価格(税別):15,282円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~