ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

KURE KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用

KURE KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用 NO2115
通常単価(税別)
1,725円
税込単価
1,898円
通常出荷日:6日目

【特長】・多走行軽自動車のインジェクターやインテークバルブ、シリンダーヘッドに蓄積した汚れを洗浄してエ...

詳細を確認

型番:

NO2115
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO2115の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO2115
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,725円
( 1,898円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多走行軽自動車のインジェクターやインテークバルブ、シリンダーヘッドに蓄積した汚れを洗浄してエンジン・バイタリティーを復活させます。
・多走行軽自動車のために開発された燃料添加剤です。
【用途】
・5年経過もしくは5万km以上走行した四輪軽自動車エンジンの燃料系統の洗浄。
【商品仕様】
・容量(ml):200
・JANコード:4972444021155
・質量:215g
【材質/仕上】
・主成分:特殊洗浄剤、石油系溶剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用の型番NO2115のページです。 型番NO2115に関する仕様情報を記載しております。
KURE KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用
KURE KURE ラジエターシステム 多走行車用
洗浄カゴ用フタ 200φ用
フラスコ用ブラシ 大(1000mL用)
フラスコ用ブラシ 小(100~200mL用)
フラスコ用ブラシ 中(300~500mL用)
メーカー呉工業呉工業東京硝子器械ケニスケニスケニス
通常価格1,725円1,594円9,759円2,690円2,404円2,511円
通常出荷日6日目6日目23日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました