ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ブラストン クリーンルーム用バッグ BSC-83001 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)【1~10個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
【特長】
・仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます(型番:CLBAG-M )
・両外側に大きなファスナー付ポケットがあり、アイテムを整理して収納できます(型番:CLBAG-S )
【用途】
・クリーンルーム内作業
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラストン
クリーンルーム用バッグ リュック・ショルダー
0通常価格(税別):5,152円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~