17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

広口角瓶用キャップ

広口角瓶用キャップ
通常単価(税別)
410754
税込単価
451829
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

タイプ

内容

商品詳細種別

最小発注数量
φ32
PE(ポリエチレン)内フタ付き
100mL用キャップ
100mL用 黒
1個
φ32
インナーリング・タンパーエビデントキャップ付き
100mL用キャップ
100mL用 青
1個
φ45
PE(ポリエチレン)内フタ・タンパーエビデントキャップ付き
250mL用キャップ
250mL用 赤
1個
φ54
PE(ポリエチレン)内フタ付き
500/750/1000 mL用キャップ
500/750/1000mL用 黒
1個
φ54
インナーリング・タンパーエビデントキャップ付き
500/750/1000mL用キャップ
500/750/1000mL用 青
1個
φ54
PE(ポリエチレン)内フタ・タンパーエビデントキャップ付き
500/750/1000mL用キャップ
500/750/1000mL用 赤
1個
φ80
PE(ポリエチレン)内フタ付き
1500/2500/4000mL用 キャップ
1500/2500/4000mL用 黒
1個
φ80
インナーリング・タンパーエビデントキャップ付き
1500/2500/4000 mL用 キャップ
1500/2500/4000mL用 青
1個
φ80
PE(ポリエチレン)内フタ・タンパーエビデントキャップ付き
1500/2500/4000mL用キャップ
1500/2500/4000mL用 赤
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
4日目
410
( 451 )
4日目
439
( 483 )
4日目
486
( 535 )
4日目
477
( 525 )
4日目
486
( 535 )
4日目
630
( 693 )
4日目
639
( 703 )
4日目
754
( 829 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

広口角瓶用キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口角瓶用キャップ
タマカン 容量 10L~30L
広口角型規格瓶
ナチュラル細口瓶用ノズルキャップ
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ 017230シリーズ
ナチュラル細口瓶用ドロップキャップ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格410-3,057 -425 -472 -17,048 -382 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目9日目4日目
材質PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)LDPE(低密度ポリエチレン)瓶本体:ほうけい酸ガラスLDPE(低密度ポリエチレン)
UN規格固形物用UN規格対応-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト