ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL

通常単価(税別)
58,728円
税込単価
64,601円
通常出荷日:1日目

【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。【商品仕様】・型番:530.005・容量...

詳細を確認

    型番:

    3-7065-03
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-7065-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-7065-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,728円
    ( 64,601円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。
    【商品仕様】
    ・型番:530.005
    ・容量(mL):0.5~5
    ・最小可変容量(mL):0.1
    ・標準取付口径:GL-45
    ・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコートガラス(5本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
    ・精度:最大容量設定時<±0.6%
    ・再現性:最大容量設定時<0.17%(1・2・5mLタイプ)、<0.1%(5・10mLタイプ)
    ・オートクレーブ可:121℃
    ・付属品:吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、変換アダプター(GL-32・GL-38・GL-40)、分注容量調整つまみ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mLの型番3-7065-03のページです。 型番3-7065-03に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL
    ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL
    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL
    キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL
    アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL
    ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL
    メーカーアズワンニッコー・ハンセンアズワンアズワンアズワンニッコー・ハンセン
    通常価格58,728円58,728円58,728円53,704円67,200円67,200円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました