ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボルテックスミキサー MXシリーズ

ボルテックスミキサー MXシリーズ 3-7028-04
通常単価(税別)
26,542円
税込単価
29,196円
通常出荷日:4日目

型番:

3-7028-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-7028-04の仕様・寸法情報

回転数(rpm)
MAX約2500(可変式)
サイズ
133×146×137mm
モーター出力
10W
運転モード
タッチモード/連続モード
軌道直径
φ4mm
型番
MX-S(60Hz)
重量
3.5kg
振とう方式
旋回
電源
AC100V 60W
商品詳細種別
60Hz MAX約2500rpm(可変式)
付属品
チューブ用スタンダードトップ(φ30mm)
モーター
隈取モーター
表示
目盛
連続運転時間
15分まで
防塵・防水
IP21
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-7028-043-7028-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,542円
( 29,196円 )
4日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサー MXシリーズの型番3-7028-04のページです。 型番3-7028-04に関する仕様情報を記載しております。
ボルテックスミキサー MXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルテックスミキサー MXシリーズ
ミニスターラー NMSシリーズ
PTFE撹拌子 バーベル型 BAシリーズ
スターラー SRS016AA 60Hz
大型スターラー SW-030
多連式ホットスターラー F-614H/F-616H
メーカーアズワンアズワンアズワンアドバンテック東洋東京硝子器械東京硝子器械
通常価格26,542円11,255円 -3,130円 -20,900円203,494円263,885円 -
通常出荷日4日目1日目4日目〜3日目3日目2日目
回転数(rpm)MAX約2500(可変式)MAX約1500-100~1500100~1400 300~1500
サイズ133×146×137mm-直径/φ20mm、バー部/φ8mm---
モーター出力10W-----
運転モードタッチモード/連続モード-----
軌道直径φ4mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました