17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ

通常単価(税別)
129,114130,190
税込単価
142,025143,209
通常出荷日:26日目

【特長】・熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。・スタート時のフローサージ現象を...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    160×33.6×105
  • 耐圧
    1MPa(G)
  • バルブ
    N/O ノーマルオープン
  • 応答速度
    6sec
  • 外部リークレート
    1×10-7Pa・m3/sec(He)以下
  • 駆動電源
    +15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
  • 継手
    1/4in.SWL相当
  • 再現性
    ±0.2%FS
  • 使用可能温度
    5~50℃ 85%RH以下
  • 通信方式
    アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
  • 動作圧力範囲
    50~300kPa
  • 入出力
    アナログ信号(0~5VDC)
  • 表面処理
    機械加工仕上げ
  • 流量制御範囲
    5~100%FS
  • 流量精度
    ±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
  • 材質
    接ガス部:SUS316・PTFE・フッ素ゴム
  • 適用流体
    気体

ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型式C1000(マスフローコントローラー)
M1000(マスフローメーター)
流量レンジ10SCCM~5SLM
バルブ型式ノーマルオープン
流量制御範囲5~100%F.S.
流量精度±2%F.S.(制度保証範囲 15~35℃)
流量設定信号流量に比例 0.25~5VDC
流量出力進行流量に比例 0~5VDC
再現性±0.2%F.S.
応答性6sec (設定値の±2%まで)
動作圧力範囲50~300kPa
耐圧1MPa
外部リークレート1×10-7Pa・m3/sec(He)以下
使用可能温度5~50℃ 85%RH以下
(精度保障:15℃~35℃)
取付姿勢指定なし
駆動電源+15VDC±5% DC60mA
-15VDC±5% DC150mA
通信方式アナログ0~5VDC
(D-Sub9Pin コネクタ)
接ガス部材質SUS316 PTFE フッ素ゴム
シェール部材質フッ素ゴム
アクチュエータ方式サーマル
表面処理機械加工仕上げ
標準継手1/4in.SWL、1/4in.F900(127±1mm)
1/4in.V-Lok(127±1mm)
1/4in.VCR、1/4in.UJR(124±1mm)

※流量(SCCM,SLM)は0℃、101.3kPa bs.(1atm)に換算して校正しています。
※温度影響の基準は25℃です。

外部入出力仕様:D-sub9 コネクタ

D-sub9 コネクタ
1. NC
2. 流量出力信号
3. 供給電源 +15V
4. 電源 0VDC (COMMON)
5. 供給電源 -15V
6. 流量設定信号
7. 流量出力信号 COMMON
8. 流量設定信号 COMMON
9. NC
※未使用端子(NC)は使用しないでください。
使用コネクタ:17JE-23090-02-D1
メーカー:DDK
適合コネクタ:17JE-13090-02-D1-A
メーカー:DDK
(注意)電気配線(結線)に際しては誤配線なきよう、配線の確認を行ってください。誤配線(結線)は本体の故障だけではなく、火災の危険があります。

外形図

マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

接続図

マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ 接続図

使用方法

1. 配管接続:ガスラインへの接続は本体の ⇒ の向きに従い、スパナ等適切な工具で締め付けて固定してください。
2. 電気(コネクタ)接続:「外部入出力仕様」に従い、接続を行ってください。供給電源の容量は仕様書に記載している電流値以上のものをご使用ください。
3. 点検:配管及び配線接続後、配管にリークはないか、又コネクタにゆるみ等の接触不良がないか必ず点検してください。
4. 暖気:電源投入後、約30分以上の暖気を行ってください。暖気後、ゼロ点調整を行うことをお勧めします。
5. 流量制御:本体が十分に暖気されガスの供給を開始し、設定電圧を印加すると設定電圧に応じた流量制御を開始します。
設定流量(%) = (設定流量÷FS流量)×100
6. 停止:本製品は、シートリーク保証はありません。別途バルブにてガスの停止を行ってください。
7. ゼロ点調整:ゼロ点調整は本体上面にあります。調節口から小型のマイナスドライバーで調整してください。ゼロ点調整時は、ガスの流れが完全に停止した状態で行ってください。ガスの流れがある状態でのゼロ点調整を実行すると正確なゼロ調整が行えず流量ずれの原因になります。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

(1)供給電源電圧は必ず仕様に記載された範囲内で使用してください。
(2)分解、改造はしないでください。
(3)電気配線(結線)に際しては、記載されている内容を確認の上、正しく配線(結線)してください。
(4)本製品は、防爆仕様ではありません。可燃性ガス、爆発性ガス、腐食ガスが発生、充満している場所およびその周辺では使用しないでください。
(5)動作周囲温度、湿度は仕様に記載された範囲内で使用してください。

注意

(1)配管に接続後、配管系にリークが無いことを確認し、配管内のパージを確実におこなってください。
(2)本製品は、精密な電子、機械部品で構成されています。落としたり強い衝撃を与えないでください。
(3)電源投入後必要な精度を得るため約30分以上の暖気を行ってください。
(4)配管からの不純物の侵入を防止するため、上流側にはガスフィルターのご使用をおすすめします。
(5)外部接続コネクタの脱着は必ず電源を切った状態でおこなってください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ガス種類

  • 流量

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

ガス種類

流量

商品詳細種別

最小発注数量
Air
10SLM
Air
1個
N2
10SLM
N2
1個
Ar
10SLM
Ar
1個
He
10SLM
He
1個
H2
10SLM
H2
1個
Air
20SLM
Air
1個
N2
20SLM
N2
1個
Ar
20SLM
Ar
1個
He
20SLM
He
1個
H2
20SLM
H2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,190
( 143,209 )
26日目
130,190
( 143,209 )
26日目
130,190
( 143,209 )
26日目
129,114
( 142,025 )
26日目
130,190
( 143,209 )
26日目
130,190
( 143,209 )
26日目
130,190
( 143,209 )
26日目
130,190
( 143,209 )
26日目
129,114
( 142,025 )
26日目
130,190
( 143,209 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。
・スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。

ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ
真空計 DVR2
マルチガス流量制御ユニット DD-04Cシリーズ
スムーズフローポンプQシリーズ
小型液体ポンプ MWシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンタクミナ東京硝子器械アズワン
通常価格129,114-150,309688,608258,65323,323 -25,965 -
通常出荷日26日目1日目35日目8日目3日目1日目
サイズ(mm)160×33.6×105115×115×56120×170×220110×191×128.1W80×D130×H89.593×163×100.6
耐圧1MPa(G)-----
バルブN/O ノーマルオープン-----
応答速度6sec-----
外部リークレート1×10-7Pa・m3/sec(He)以下-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング