17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESDシールドバッグ 758STシリーズ

通常単価(税別)
3,555円~50,753円
税込単価
3,911円~55,828円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヒートシールで袋を閉じることができます(推奨温度/121~204℃)【仕様・注意点】・品名:...

詳細を確認
  • 光透過率
    40%
  • 厚さ (mm)
    0.076
  • 破裂強さ
    シールドバッグ/340Pa/m2、
  • 表面抵抗値
    10^12Ω以下/□
  • 材質
    ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)
  • 内容量
    1箱(100枚入)
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

品名

仕様

サイズ(約mm)

型番

商品詳細種別

内容量

最小発注数量
シールドバッグ
-
80×130×0.076
758ST035
シールドバッグ 80×130×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ
-
100×150×0.076
758ST046
シールドバッグ 100×150×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ
-
130×200×0.076
758ST058
シールドバッグ 130×200×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ
-
150×200×0.076
758ST0068
シールドバッグ 150×200×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ
-
200×250×0.076
758ST0008
シールドバッグ 200×250×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ
-
250×300×0.076
758ST1012
シールドバッグ 250×300×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ
-
300×400×0.076
758ST216
シールドバッグ 300×400×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ
-
300×450×0.076
758ST1218
シールドバッグ 300×450×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ
-
380×450×0.076
758ST1518
シールドバッグ 380×450×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ
-
450×600×0.076
758ST1824
シールドバッグ 450×600×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ ジッパー付き
ジッパー付き※接着シール付きは密閉ではありません
80×130×0.076
758ST305
シールドバッグ ジッパー付き 80×130×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ ジッパー付き
ジッパー付き※接着シール付きは密閉ではありません
100×150×0.076
758ST406
シールドバッグ ジッパー付き 100×150×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ ジッパー付き
ジッパー付き※接着シール付きは密閉ではありません
130×200×0.076
758ST508
シールドバッグ ジッパー付き 130×200×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ ジッパー付き
ジッパー付き※接着シール付きは密閉ではありません
150×200×0.076
758ST608
シールドバッグ ジッパー付き 150×200×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ ジッパー付き
ジッパー付き※接着シール付きは密閉ではありません
200×250×0.076
758ST810
シールドバッグ ジッパー付き 200×250×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ ジッパー付き
ジッパー付き※接着シール付きは密閉ではありません
250×300×0.076
758ST112
シールドバッグ ジッパー付き 250×300×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ ジッパー付き
ジッパー付き※接着シール付きは密閉ではありません
300×400×0.076
758ST1216
シールドバッグ ジッパー付き 300×400×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ 接着シール付き
-
80×130×0.076
758ST1014
シールドバッグ 接着シール付き 80×130×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ 接着シール付き
-
100×150×0.076
758ST1013
シールドバッグ 接着シール付き 100×150×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ 接着シール付き
-
130×200×0.076
758ST0058
シールドバッグ 接着シール付き 130×200×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ 接着シール付き
-
150×200×0.076
758ST0112
シールドバッグ 接着シール付き 150×200×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ 接着シール付き
-
200×250×0.076
758ST1011
シールドバッグ 接着シール付き 200×250×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ 接着シール付き
-
380×450×0.076
758ST0061
シールドバッグ 接着シール付き 380×450×0.076
1箱(100枚入)
1個
シールドバッグ 接着シール付き
-
450×600×0.076
758ST1008
シールドバッグ 接着シール付き 450×600×0.076
1箱(100枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,555円
( 3,911円 )
1日目
5,668円
( 6,235円 )
1日目
8,637円
( 9,501円 )
1日目
8,395円
( 9,235円 )
1日目
12,593円
( 13,852円 )
1日目
18,256円
( 20,082円 )
1日目
17,239円
( 18,963円 )
1日目
27,402円
( 30,142円 )
1日目
33,044円
( 36,348円 )
1日目
50,753円
( 55,828円 )
1日目
9,571円
( 10,528円 )
1日目
7,922円
( 8,714円 )
1日目
9,558円
( 10,514円 )
1日目
15,460円
( 17,006円 )
1日目
13,128円
( 14,441円 )
1日目
14,656円
( 16,122円 )
1日目
35,206円
( 38,727円 )
1日目
3,629円
( 3,992円 )
1日目
4,979円
( 5,477円 )
1日目
6,174円
( 6,791円 )
1日目
9,158円
( 10,074円 )
1日目
11,343円
( 12,477円 )
1日目
29,826円
( 32,809円 )
1日目
47,690円
( 52,459円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒートシールで袋を閉じることができます(推奨温度/121~204℃)
【仕様・注意点】
・品名:シールドバッグ
・サイズ(約mm):380×450×0.076
・材質:ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)
・光透過率:40%
・表面抵抗値:10の12乗Ω以下
・破裂強さ:シールドバッグ/340Pa/m2、
・入数:1箱(100枚入)
・厚み:0.076mm
・熱圧着(ヒートシール)可能(推奨温度:121℃~204℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDシールドバッグ 758STシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDシールドバッグ 758STシリーズ
静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ
ガラスクロステープ 361シリーズ
取手付ポリ袋 PT-HDシリーズ
自立式チャック付きアルミ袋(遮光タイプ) CTABシリーズ
スマートバッグ 2F 3008シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,555円-3,535円5,705円792円 -1,145円2,371円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目8日目〜
光透過率40%-----
厚さ(mm)0.0760.1-0.0150.11-
破裂強さシールドバッグ/340Pa/m2、-----
表面抵抗値10^12Ω以下/□<10^10~10^12Ω/sq----
材質ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコン系HDPE(高密度ポリエチレン)PET(ポリエチレンテレフタレート)・SPE・アルミニウム・SPE・PE(ポリエチレン)、5層フィルムPVDFフィルム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト