17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

微量定量点滴びん チップ【100個入り】

微量定量点滴びん チップ
通常単価(税別)
5,1639,156
税込単価
5,67910,072
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

適応本体容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
ナチュラル
チップ1
3
チップ 3mL用 ナチュラル
1パック

100個入り

ピンク
チップ1
3
チップ 3mL用 ピンク
1パック

100個入り

チップ1
3
チップ 3mL用 赤
1パック

100個入り

チップ1
3
チップ 3mL用 青
1パック

100個入り

ナチュラル
チップ7
7・10・15
チップ 7・10・15mL用 ナチュラル
1パック

100個入り

ピンク
チップ7
7・10・15
チップ 7・10・15mL用 ピンク
1パック

100個入り

チップ7
7・10・15
チップ 7・10・15mL用 赤
1パック

100個入り

チップ7
7・10・15
チップ 7・10・15mL用 青
1パック

100個入り

ナチュラル
チップ30
30・60・125
チップ 30・60・125mL用 ナチュラル
1パック

100個入り

チップ30
30・60・125
チップ 30・60・125mL用 青
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,163
( 5,679 )
4日目
6,395
( 7,035 )
4日目
6,306
( 6,937 )
4日目
6,395
( 7,035 )
4日目
7,441
( 8,185 )
4日目
8,174
( 8,991 )
4日目
6,752
( 7,427 )
4日目
8,558
( 9,414 )
4日目
9,156
( 10,072 )
4日目
9,156
( 10,072 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

微量定量点滴びん チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微量定量点滴びん チップ
微量定量点滴びん キャップ
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ 017230シリーズ
ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ
フィルターユニットねじ口びん 016060シリーズ
インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用 017270シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,163-7,727 -17,048 -29,199 -10,618 -5,056 -
通常出荷日4日目4日目9日目8日目〜4日目〜4日目
材質LDPE(低密度ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)瓶本体:ほうけい酸ガラス-キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコン、瓶本体:ほうけい酸ガラスPTFE/シリコンゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト