17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

微量定量点滴びん キャップ【100個入り】

微量定量点滴びん キャップ
通常単価(税別)
7,7279,334
税込単価
8,50010,267
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

適応本体容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
キャップ1
3
キャップ 3mL用 青
1パック

100個入り

ナチュラル
キャップ7
7・10・15
キャップ 7・10・15mL用 ナチュラル
1パック

100個入り

ピンク
キャップ7
7・10・15
キャップ 7・10・15mL用 ピンク
1パック

100個入り

キャップ7
7・10・15
キャップ 7・10・15mL用 赤
1パック

100個入り

キャップ7
7・10・15
キャップ 7・10・15mL用 青
1パック

100個入り

ナチュラル
キャップ30
30・60・125
キャップ 30・60・125mL用 ナチュラル
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727
( 8,500 )
4日目
9,334
( 10,267 )
4日目
7,906
( 8,697 )
4日目
8,441
( 9,285 )
4日目
8,441
( 9,285 )
4日目
8,888
( 9,777 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

微量定量点滴びん キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微量定量点滴びん キャップ
微量定量点滴びん チップ
ねじ口角びん(メジュームびん) びんのみ 017230シリーズ
インサート ねじ口びん2.3ポートキャップ用 017270シリーズ
ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ
フィルターユニットねじ口びん 016060シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,727-5,163 -17,048 -5,056 -29,199 -10,618 -
通常出荷日4日目4日目9日目4日目8日目〜4日目〜
材質PP(ポリプロピレン)LDPE(低密度ポリエチレン)瓶本体:ほうけい酸ガラスPTFE/シリコンゴム-キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコン、瓶本体:ほうけい酸ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト