ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート 150℃タイプ

通常単価(税別)
85,222円~105,000円
税込単価
93,744円~115,500円
通常出荷日:15日目

・仕様:最高温度150℃超薄型・小型・センサー:Pt100Ω・天板材質:アルミ合金(アルマイト処理)

  • センサーコード長
    1.5m(先端R3.5圧着端子)
  • 電源コード
    1.5m(先端R3.5圧着端子)
  • 最高温度 (℃)
    150
  • 天板材質
    アルミ合金(アルマイト処理)
  • センサー
    Pt100Ω
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • プレートサイズ(mm)

  • 重量(kg)

  • 電源電圧/電気容量

  • 本体サイズ(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

仕様

プレートサイズ

(mm)

重量

(kg)

電源電圧/電気容量

本体サイズ

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
超薄型・小型
50×50
0.2
AC100V/100W
85×94×17.5
150℃ 超薄型・小型 50×50mm
1個
小型
40×40
0.1
AC100V/20W
50×50×10
150℃ 小型 40×40mm
1個
小型
100×100
0.4
AC100V/100W
100×110×10
150℃ 小型 100×100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,667円
( 97,534円 )
15日目
85,222円
( 93,744円 )
15日目
105,000円
( 115,500円 )
15日目

詳細情報

基本情報

・仕様:最高温度150℃超薄型・小型
・センサー:Pt100Ω
・天板材質:アルミ合金(アルマイト処理)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート 150℃タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットプレート 150℃タイプ
ホットプレート 300℃タイプ
ホットプレート 200℃タイプ
ホットプレート 400℃タイプ
ホットプレート(耐薬天板)
耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格85,222円-101,470円 -100,278円128,038円 -144,089円77,713円
通常出荷日15日目15日目〜1日目20日目1日目1日目
センサーコード長1.5m(先端R3.5圧着端子)1.5m(先端R3.5圧着端子)1.5m(先端R3.5圧着端子)1.5m(先端R3.5圧着端子)--
電源コード1.5m(先端R3.5圧着端子)1.5m(先端R3.5圧着端子)1.5m(先端R3.5圧着端子)1.5m(先端R3.5圧着端子)--
最高温度(℃)150-200400300-
天板材質アルミ合金(アルマイト処理)アルミ合金(アルマイト処理)アルミ合金(アルマイト処理)アルミ合金(アルマイト処理)--
センサーPt100ΩK熱電対Pt100ΩK熱電対--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト