ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイクロプレートミキサーMXM-116(ダブルマイクロプレート)

マイクロプレートミキサーMXM-116(ダブルマイクロプレート) 3-7027-12
通常単価(税別)
2,453円
税込単価
2,698円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:MXM-116(ダブルマイクロプレート)・回転数(rpm):MXM-116(ダブル...

詳細を確認

型番:

3-7027-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-7027-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-7027-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,453円
( 2,698円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:MXM-116(ダブルマイクロプレート)
・回転数(rpm):MXM-116(ダブルマイクロプレート)

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロプレートミキサーMXM-116(ダブルマイクロプレート)の型番3-7027-12のページです。 型番3-7027-12に関する仕様情報を記載しております。
マイクロプレートミキサーMXM-116(ダブルマイクロプレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロプレートミキサーMXM-116(ダブルマイクロプレート)
マイクロプレートミキサーφ10mm用チューブアダプター15穴
マイクロプレートミキサーφ6mm用チューブアダプター48穴
オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム UP-1
強力撹拌子 オクタゴン型 φ3×13㎜
テラオカ ふるい(内径)φ100×(深さ)H45(mm)目開き:850μm
メーカーアズワンアズワンアズワン三商三商テラオカ
通常価格2,453円3,934円3,934円46,483円1,088円11,026円
通常出荷日4日目4日目4日目8日目8日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました