ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ

マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ 3-7025-08
通常単価(税別)
8,218円
税込単価
9,040円
通常出荷日:4日目

型番:

3-7025-08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-7025-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロピペット
容量
250μL
オートクレーブ
可
精度(%)
±0.4
仕様
メンテナンスツール付
オートクレーブ詳細
可(ヘッド部のみ/121℃・20分)
再現性(%)
≦0.2
商品詳細種別
シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 250μL

型番リスト

表示件数
型番
3-7025-083-7025-08

容量

精度

(%)

再現性

(%)

商品詳細種別

最小発注数量
250μL
±0.4
≦0.2
シングルチャンネル・容量固定タイプ 容量 250μL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,218円
( 9,040円 )
4日目

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプの型番3-7025-08のページです。 型番3-7025-08に関する仕様情報を記載しております。
マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロペット シングルチャンネル・容量固定タイプ
ビオラモピペット(シングルチャンネル)
電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)
マイクロピペット ノーバスシングルチャンネル
マイクロピペット Leシリーズ
オートクレーブ対応 マイクロピペット
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格8,218円2,741円120,444円 -114,946円17,941円16,304円
通常出荷日4日目1日目1日目〜7日目〜1日目4日目
商品タイプマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペットマイクロピペット
オートクレーブ可-可不可不可可
仕様メンテナンスツール付-----
オートクレーブ詳細可(ヘッド部のみ/121℃・20分)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました