ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハンドル付き広口角瓶

ハンドル付き広口角瓶 3-6865-01
通常単価(税別)
2,645円
税込単価
2,910円
通常出荷日:4日目

型番:

3-6865-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-6865-01の仕様・寸法情報

口径×キャップ外径×底×高さ(mm)
φ68.5×φ80×135角×188
容量(mL)
2300
商品詳細種別
2300mL
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)

型番リスト

表示件数
型番
3-6865-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,645円
( 2,910円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドル付き広口角瓶の型番3-6865-01のページです。 型番3-6865-01に関する仕様情報を記載しております。
ハンドル付き広口角瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル付き広口角瓶
平角缶 グレー
平角缶 取手なし
細口試薬瓶 白
ディスポサンプラー 本体 500個
ジップロック(R)スクリューロック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,645円1,602円558円1,494円10,745円1,028円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目11日目4日目
口径×キャップ外径×底×高さ(mm)φ68.5×φ80×135角×188-----
容量(mL)2300--100-730
商品詳細種別2300mL5L グレー1L-本体のみ 500個-
材質HDPE(高密度ポリエチレン)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)ソーダ石灰ガラスPP製PP(ポリプロピレン) 
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました