17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

セラミックガラス板 ネオセラム N-11

通常単価(税別)
3,468円~7,740円
税込単価
3,815円~8,514円
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた耐熱性・耐熱衝撃性・耐薬品性を持つセラミックガラスです・天板固定棚に落下防止用の枠付き...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
板(160角)
160×160
約240
1個
板(210角)
210×210
約440
1個
台(210角用)
245×225×200
約500
1個
台(260角用)
275×275×200
約600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,468円
( 3,815円 )
4日目
3,889円
( 4,278円 )
4日目
6,606円
( 7,267円 )
4日目
7,740円
( 8,514円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱性・耐熱衝撃性・耐薬品性を持つセラミックガラスです
・天板固定棚に落下防止用の枠付きで、未使用時はスタックして収納が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックガラス板 ネオセラム N-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックガラス板 ネオセラム N-11
ガラス板 ネオセラムN-0
セラミック管 (PT-0)
ガラス板 石英 透明
石英ガラス板 厚み5mm
ガラス板 テンパックス(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,468円-5,872円 -36,338円 -9,424円 -150,182円4,852円 -
通常出荷日4日目4日目〜19日目1日目〜19日目1日目〜
耐熱温度(℃)800(連続)常用:750、最高:8001800(目安)常用:900、最高:10001000常用:450、最高:500
熱衝撃強度550℃-----
ガラス板耐荷重50kg-----
架台耐荷重5kg-----
架台材質ステンレス(SUS304・電解研磨)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト