17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ固定器140×30×70 3-6771-01

ボンベ固定器140×30×70

通常単価(税別)
7,999円
税込単価
8,799円
通常出荷日:1日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】【特長】・壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。...

詳細を確認

    型番:

    3-6771-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-6771-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-6771-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,999円
    ( 8,799円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【アズワン2017年度カタログ新商品】

    【特長】
    ・壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
    ・壁固定用の穴径はφ5.5mmとφ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
    【商品仕様】
    ・サイズ(mm):140×30×70
    ・材質:本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき)
    ・対応ボンベ径:φ100~φ240mm
    ・取付穴径:φ5.5mm×4またはφ10mm×2
    ・※アンカーボルトは付属していません。壁面材質により異なる為、別途ご準備ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ボンベ固定器140×30×70の型番3-6771-01のページです。 型番3-6771-01に関する仕様情報を記載しております。
    ボンベ固定器140×30×70のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンベ固定器140×30×70
    ボンベ固定器
    ボンベ固定器 L型
    ボンベ固定器 T型
    ボンベ固定器 U型
    ボンベ固定器 W2型
    メーカーアズワン三商アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格7,999円9,495円10,031円36,236円11,581円12,786円
    通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました