17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

オクタゴン撹拌子 (バリュー)

オクタゴン撹拌子 (バリュー)
通常単価(税別)
707822
税込単価
778904
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
φ8×20
(バリュー) φ8×20mm
1個
φ8×30
(バリュー) φ8×30mm
1個
φ8×40
(バリュー) φ8×40mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
4日目
735
( 809 )
4日目
822
( 904 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オクタゴン撹拌子 (バリュー) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オクタゴン撹拌子 (バリュー)
フットボール撹拌子 (バリュー)
セミミクロ撹拌子 (バリュー)
オクタゴン回転子 φ6.5×15mm~φ10×40mm
強力撹拌子
オクタゴン回転子 Φ8×13mm~Φ13×75mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格707-1,539601907 -2,837 -620 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
材質PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石PTFE(四フッ化エチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト