ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セミミクロ撹拌子 (バリュー)

セミミクロ撹拌子 (バリュー) 3-6659-01
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円
通常出荷日:4日目

型番:

3-6659-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-6659-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ3×5
型番
C 3×5
形状
ストレート
商品詳細種別
(バリュー) φ3×5mm ストレート
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-6659-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セミミクロ撹拌子 (バリュー)の型番3-6659-01のページです。 型番3-6659-01に関する仕様情報を記載しております。
セミミクロ撹拌子 (バリュー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミミクロ撹拌子 (バリュー)
フットボール撹拌子 (バリュー)
オクタゴンカラー撹拌子
回転子取り出し器
ボルテックスミキサー MXシリーズ
試験管ミキサーTRIO HM
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格601円1,539円1,462円 -6,189円26,542円31,032円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
サイズ(mm)φ3×5φ20×4538×φ887×28×42-125×155×100
型番C 3×5A 20×45--MX-S(60Hz)-
形状ストレート-----
商品詳細種別(バリュー) φ3×5mm ストレート(バリュー) φ20×45mm--60Hz MAX約2500rpm(可変式)-
材質PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PS(ポリスチレン)-亜鋁ダイキャスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました