17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フットボール撹拌子 (バリュー)

フットボール撹拌子 (バリュー) 3-6658-04
通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円
通常出荷日:4日目

型番:

3-6658-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-6658-04の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ20×45
型番
A 20×45
商品詳細種別
(バリュー) φ20×45mm
材質
PTFE(四フッ化エチレン)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-6658-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539円
( 1,693円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フットボール撹拌子 (バリュー)の型番3-6658-04のページです。 型番3-6658-04に関する仕様情報を記載しております。
フットボール撹拌子 (バリュー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットボール撹拌子 (バリュー)
セミミクロ撹拌子 (バリュー)
オクタゴンカラー撹拌子
ミックスローター VMRC-5
試験管ミキサーTRIO HM
回転子取り出し器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,539円601円1,462円 -216,513円31,032円 -6,189円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
サイズ(mm)φ20×45φ3×538×φ8335×356×215125×155×10087×28×42
型番A 20×45C 3×5----
商品詳細種別(バリュー) φ20×45mm(バリュー) φ3×5mm ストレート----
材質PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)本体:鋼板焼付塗装、ローラー:PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ:PMMA(アクリル樹脂)亜鋁ダイキャストPS(ポリスチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト