17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却ステージ (クールステージ) CSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷却ステージ (クールステージ) CSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6618-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【仕様】
・電源:AC100V,50/60Hz,3A
・材質:本体/PVC(塩化ビニル)、プレート/アルミニウム、試料ケース/アクリル

指定中の仕様・寸法情報

プレートサイズ(mm)
40×40
サイズ
本体/110×220×180mm、ペルチェ温度コントローラー/200×190×90mm、試料ケース/120×70×50mm(外寸)・100×50×30mm(内寸)
型番
CS-20
商品詳細種別
(クールステージ) -20~40℃
到達温度(℃)
-20~40(※環境温度20℃)
材質
本体/PVC(塩化ビニル)、プレート/アルミニウム、試料ケース/アクリル
電源詳細
AC100V 50/60Hz 3A
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト