17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

チューブローテーター チューブ用ホルダー HTRシリーズ

通常単価(税別)
1,027円~1,333円
税込単価
1,130円~1,466円
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内容

型番

商品詳細種別

最小発注数量
50mLチューブ用ホルダー
HTR15
50mLチューブ用ホルダー
1個
15mLチューブ用ホルダー
HTR16
15mLチューブ用ホルダー
1個
2mLチューブ用ホルダー
HTR17
2mLチューブ用ホルダー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333円
( 1,466円 )
4日目
1,252円
( 1,377円 )
4日目
1,027円
( 1,130円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブローテーター チューブ用ホルダー HTRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブローテーター チューブ用ホルダー HTRシリーズ
チューブローテーター プレート HTRシリーズ
NRC-20D用ホルダー 1.5マイクロチューブ12本用
NRC-20D用ショック装置付 ホルダー1.5チューブ12本用
インテリミキサー用ラック 1.5mlチューブ用
ローテーター用オプションホルダー
メーカーアズワンアズワン三商三商三商アズワン
通常価格1,027円-17,609円20,539円53,658円14,203円21,636円
通常出荷日4日目4日目8日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト