17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

チューブローテーター プレート HTRシリーズ

チューブローテーター プレート HTRシリーズ
通常単価(税別)
17,609円
税込単価
19,370円
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

型番

商品詳細種別

最小発注数量
50mL×8本(MAX12本)
HTR22
プレートφ250mm 50mL×8本
1個
15mL×10本(MAX24本)
HTR21
プレートφ250mm 15mL×10本
1個
2mL×12本(MAX48本)
HTR20
プレートφ250mm 2mL×12本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,609円
( 19,370円 )
4日目
17,609円
( 19,370円 )
4日目
17,609円
( 19,370円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブローテーター プレート HTRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブローテーター プレート HTRシリーズ
強力ホットスターラー
VORTEX2用 マイクロプレート用インサート
マイクロプレート用インサート VG3.37
ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント
PTFE NRシリーズ
メーカーアズワンアズワンケニス東京硝子器械ケニスアズワン
通常価格17,609円221,613円7,709円7,504円11,536円14,529円 -
通常出荷日4日目1日目10日目7日目10日目9日目
プレートサイズ(mm)φ250200×200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト