17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用) フラスコホルダー FHシリーズ

電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用) フラスコホルダー FHシリーズ
通常単価(税別)
2,555円~3,597円
税込単価
2,811円~3,957円
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

型番

商品詳細種別

用途

最小発注数量
最大取付15個
FH100
(CO2インキュベータ用) フラスコホルダー100mL用
フラスコホルダー100mL用
1個
最大取付15個
FH250
(CO2インキュベータ用) フラスコホルダー250mL用
フラスコホルダー250mL用
1個
最大取付9個
FH500
(CO2インキュベータ用) フラスコホルダー500mL用
フラスコホルダー500mL用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,555円
( 2,811円 )
4日目
2,881円
( 3,169円 )
4日目
3,597円
( 3,957円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用) フラスコホルダー FHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用) フラスコホルダー FHシリーズ
オービタルシェーカー
AS2.6固定クリップフラスコ 1000mL用
オービタルシェーカー OS-100用 プラットフォーム PP-1
PTFEプロペラ式被覆撹拌棒 F-4014シリーズ
PTFE撹拌子フットボール型 F-25 白丸底フラスコ用
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械三商アズワンコクゴ
通常価格2,555円-3,423円 -10,781円14,031円23,358円 -1,245円
通常出荷日4日目1日目7日目8日目11日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト