ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

保管容器【50個入り】

保管容器 3-6491-07
通常単価(税別)
17,711
税込単価
19,482
通常出荷日:4日目

型番:

3-6491-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

3-6491-07の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ164 x 122
型番
0464-1100
容量(mL)
1920
商品詳細種別
1920mL φ164 x 122mm 50個入
材質
PE(ポリエチレン)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-6491-07

サイズ

(mm)

型番

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
φ164 x 122
0464-1100
1920
1920mL φ164 x 122mm 50個入
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,711
( 19,482 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保管容器の型番3-6491-07のページです。 型番3-6491-07に関する仕様情報を記載しております。
保管容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保管容器
角型容器
ハイベッセル容器
マルエム容器
密閉容器 4515-60-004(容器のみ)
マリネリ容器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,711471 -2,1453,717 -3,640 -17,609 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目〜20日目
材質PE(ポリエチレン)本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、 キャップ/PP(ポリプロピレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)製本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)PMMA(アクリル)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました