17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブンゼンバーナー フェニックスⅡ

通常単価(税別)
23,700
税込単価
26,070
通常出荷日:1日目

アズワンのブンゼンバーナーフェニックスIIです。4タイプございます。

型番:

3-6481-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6481-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
フットスイッチ
サイズ(mm)
-
タイマー設定可能時間
-
バーナーヘッド部長さ(mm)
-
フットスイッチコード長
-
重量
-
適応ガス
-
商品詳細種別
-
材質
-
点火方式
-

絞り込み条件

  • その他

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • タイマー設定可能時間

  • バーナーヘッド部長さ(mm)

  • フットスイッチコード長

  • 重量

  • 適応ガス

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6481-123-6481-12

その他

詳細タイプ

サイズ

(mm)

タイマー設定可能時間

バーナーヘッド部長さ

(mm)

フットスイッチコード長

重量

適応ガス

商品詳細種別

材質

点火方式

最小発注数量
オプション
フットスイッチ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,700
( 26,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワンのブンゼンバーナーフェニックスIIです。
4タイプございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブンゼンバーナー フェニックスⅡの型番3-6481-12のページです。 型番3-6481-12に関する仕様情報を記載しております。
ブンゼンバーナー フェニックスⅡのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブンゼンバーナー フェニックスⅡ
電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴSCS
電子着火式ブンゼンバーナー フレーム100・オプション
18ー8共柄ひしゃく口付(ハンドル全周溶接) φ240×H105mm 柄1000mm
SUS304万能スコップ
サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M
メーカーアズワンアズワンアズワンSUGICOコクゴ三洋化成
通常価格23,70027,830 -66,67114,830-10,107
通常出荷日1日目1日目1日目11日目お見積り6日目
商品タイプその他その他その他-スコップ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました