ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

導電率計ASCON2

導電率計ASCON2 3-6453-01
通常単価(税別)
9,118円
税込単価
10,030円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:ASCON2・測定範囲(導電率/温度):0~9990μS/0~80℃・測定項目:導...

詳細を確認

型番:

3-6453-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-6453-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-6453-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,118円
( 10,030円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:ASCON2
・測定範囲(導電率/温度):0~9990μS/0~80℃
・測定項目:導電率・温度
・精度:±2%
・分解能:導電率/1μS、温度/0.1℃
・サイズ:150×28×13mm
・重量:42.5g
・機能:自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド
・電源:CR2032電池×1個(テスト用付属)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電率計ASCON2の型番3-6453-01のページです。 型番3-6453-01に関する仕様情報を記載しております。
導電率計ASCON2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電率計ASCON2
導電率計
ポータブル導電率計セブンゴー導電率
導電率計用校正標準液
導電率計オプションセル
防水型導電率計用電極標準液
メーカーアズワンケニスメトラー・トレドエスコアズワンアズワン
通常価格9,118円26,024円19,775円1,494円40,431円 -1,976円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目〜10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました