ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TDS計ASTDS1

TDS計ASTDS1 3-6452-01
通常単価(税別)
7,924
税込単価
8,716
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:ASTDS1・測定範囲(TDS/温度):0~5000ppm(mg/L)/0~80℃...

詳細を確認

型番:

3-6452-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6452-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-6452-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,924
( 8,716 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:ASTDS1
・測定範囲(TDS/温度):0~5000ppm(mg/L)/0~80℃
・測定項目:TDS・温度
・精度:±2%
・分解能:TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃
・機能:自動温度補正・パワーオフ・データホールド
・電源:CR2032電池×1個(テスト用付属)
・サイズ:150×28×13mm
・重量:42.5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TDS計ASTDS1の型番3-6452-01のページです。 型番3-6452-01に関する仕様情報を記載しております。
TDS計ASTDS1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TDS計ASTDS1
TDS標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)
多機能計(pH/EC/TDS/温度) 日常防水型
pH計 ペンタイプ 1-062
pH電極洗浄液 1-9184
メーカーアズワンアズワンケニスケニスアズワンアズワン
通常価格7,9244,118 -22,83537,3848,246 -5,266 -
通常出荷日4日目8日目〜4日目8日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました