ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピペットラックAR5000

ピペットラックAR5000 3-6363-01
通常単価(税別)
35,216
税込単価
38,738
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:AR5000・サイズ(mm):295×90×400・材質:アクリル・収納部サイズ:...

詳細を確認

型番:

3-6363-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-6363-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-6363-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,216
( 38,738 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:AR5000
・サイズ(mm):295×90×400
・材質:アクリル
・収納部サイズ:(間口)75×(奥行)290mm/段(最下段は中央に仕切板あり)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペットラックAR5000の型番3-6363-01のページです。 型番3-6363-01に関する仕様情報を記載しております。
ピペットラックAR5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペットラックAR5000
ピペットラック(SUS製)
ピペットラック F189530000
ピペットボックス
96.10703.02 ピペットラック
96.10704.02 ピペットラック
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワンアズワン
通常価格35,21612,690 -11,8312,9586,0514,444
通常出荷日4日目1日目1日目5日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました