17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510

通常単価(税別)
1,314円
税込単価
1,445円
通常出荷日:1日目

【特長】・柔らかく、耐久性に優れています。【商品仕様】・型番:414004-510・サイズ:レギュラー...

詳細を確認

    型番:

    3-6318-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-6318-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-6318-013-6318-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,314円
    ( 1,445円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔らかく、耐久性に優れています。
    【商品仕様】
    ・型番:414004-510
    ・サイズ:レギュラー
    ・長さ(mm):495
    ・材質:マイクロポーラスファブリック(透湿防水)
    ・γ線滅菌済
    ・ISOクラス:8
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510の型番3-6318-01のページです。 型番3-6318-01に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン 腕カバー滅菌タイプ414004-510
    VWR 腕カバー滅菌タイプ414004-510
    腕カバー
    457mm腕カバー
    マックメイトKVクリーン 腕カバー
    380mm 腕カバー(ポリエチレン/12双)
    メーカーアズワンVWRブラストンエスコマックス(手袋)エスコ
    通常価格1,314円1,314円2,352円1,320円10,127円2,187円
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました