ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル生物顕微鏡

通常単価(税別)
98,760円~117,893円
税込単価
108,636円~129,682円
通常出荷日:1日目

【特長】鏡筒形式:単眼・傾斜度45°・360°回転コンデンサ:ビルトイン式(NA1.25)虹彩絞り・フ...

詳細を確認
  • サイズ
    150×176×360mm
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 総合倍率
    40~1000×
  • 接眼レンズ
    WF10×(視野数18)
  • 照明
    底部LEDライト白色(1W) 調節可
  • ステージ
    115×125mm
  • 詳細
    対物レンズ:4×・10×・40×(S)・100×(S:Oil)
  • 対応OS
    Windows(R)7/8/10
  • コンデンサ
    ビルトイン式(NA1.25)虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • 焦点調節
    同軸ノブ
  • 内蔵カメラ
    1280×1024(約130万画素)・カメラセンサー(USB2.0)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 重量(g)

  • 鏡筒形式

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

重量

(g)

鏡筒形式

商品詳細種別

最小発注数量
単眼
2.5kg
単眼・傾斜度45°・360°回転
単眼
1個
双眼
3kg
双眼・傾斜度45°・360°回転
双眼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,760円
( 108,636円 )
1日目
117,893円
( 129,682円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
鏡筒形式:単眼・傾斜度45°・360°回転
コンデンサ:ビルトイン式(NA1.25)虹彩絞り・フィルターホルダー付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル生物顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル生物顕微鏡
LEDプランレンズ生物顕微鏡 40~1000× LRM18シリーズ
ズーム実体顕微鏡 CP745LEDシリーズ
LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ
ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き) SZシリーズ
充電式生物顕微鏡
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格98,760円-100,877円 -125,546円 -117,510円 -144,697円 -38,341円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズ150×176×360mm本体/235×151×362mm、ステージ/143×120mm----
電源AC100V 50/60Hz-AC100V~240V 50/60Hz--単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40~1000×40~1000×7~45×7.5~50×6.7~45×-
接眼レンズWF10×(視野数18)10倍(視野数18)10倍(WF10×)10倍(WF10×)10倍(WF10×)WF10×(視野数18)
照明底部LEDライト白色(1W) 調節可LED照明LED落射・透過 3W LEDLED透過/白色LEDライト(光量調節可)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト