17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レンズホルダー(芯出し式) ALシリーズ

レンズホルダー(芯出し式) ALシリーズ

通常単価(税別)
27,86834,195
税込単価
30,65537,615
通常出荷日:20日目~36日目
  • 材質
    アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)
  • 仕様
    ステンレスポール(φ12×60mm)付き
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 移動量

  • 型番

  • 重量(g)

  • 素子有効径(mm)

  • 適用素子径(mm)

  • 適用素子厚

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内
    • 36日以内

型番リスト

表示件数

移動量

型番

重量

(g)

素子有効径

(mm)

適用素子径

(mm)

適用素子厚

商品詳細種別

最小発注数量
φ3mm
AL-25
180
φ22
φ25
最大15mm
φ25mm用
1個
φ3mm
AL-25.4
180
φ22
φ25.4
最大15mm
φ25.4mm用
1個
φ3mm
AL-30
180
φ27
φ30
最大15mm
φ30mm用
1個
φ3mm
AL-40
220
φ37
φ40
最大16mm
φ40mm用
1個
φ4mm
AL-50
220
φ46
φ50
最大16mm
φ50mm用
1個
φ4mm
AL-50.8
220
φ47
φ50.8
最大16mm
φ50.8mm用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,868
( 30,655 )
36日目
27,868
( 30,655 )
36日目
27,868
( 30,655 )
36日目
34,195
( 37,615 )
36日目
34,195
( 37,615 )
20日目
34,195
( 37,615 )
36日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レンズホルダー(芯出し式) ALシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンズホルダー(芯出し式) ALシリーズ
コールドミラー
90°直角プリズムミラー
ミラーホルダー(キネマティック式)
ロッドレンズ
ボールレンズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,868-8,597 -8,597 -13,067 -4,342 -2,902 -
通常出荷日20日目〜9日目〜1日目〜36日目11日目〜4日目〜
材質アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)B270BK7アルミニウム、真鍮(表面アルマイト・クロームメッキ処理)BK-7BK-7
仕様ステンレスポール(φ12×60mm)付き誘電体多層膜斜面一面 AL+SiOコート---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト